Kunden senken Wasser- und Abwasserkosten um 20–60 %

Es herrscht fälschlicherweise die Meinung, dass moderne Pumpen- und Klärlösungen für die Kunden mit höheren Kosten verbunden sind. Xylems Kunden stellen jedoch fest, dass nachhaltige Technologien ihre Gesamtkosten senken. Lesen Sie, wie Xylems Kunden von innovativen Lösungen beim Pumpen, Rühren, Belüften sowie bei der Wasseraufbereitung und bei Energieprüfungen profitieren.

Pumpen: Energiekosten um bis zu 60 % senken

Das Reduzieren der Kosten ist häufig ein zentrales Thema bei Klärwerken und Pumpstationen. Um beim Lösen dieses Problems zu helfen, hat Xylem die revolutionäre Flygt Experior Pumpe entwickelt. Ihr verstopfungsfreies Design reduziert Ausfälle aufgrund von ungeplanten Wartungs- und Service-Einsätzen, und ihre SmartRun-Technologie stellt sicher, dass die Pumpe genau so viel bzw. wenig läuft, wie es erforderlich ist. All dies resultiert in deutlichen Einsparungen bei den Energie- und Wartungskosten.

Im Cargo Center am Heathrow Airport reduzierte die Flygt Experior über einen Zeitraum von fünf Jahren den Energieverbrauch der Pumpstation um 50 Prozent. Ein Klärwerk außerhalb der italienischen Stadt Cagliari implementierte eine Flygt Experior Lösung, die den Energieverbrauch um 35 Prozent senkte, und in einem anderen italienschen Klärwerk konnte der Verbrauch um 27 Prozent gesenkt werden.

Abwasserpumpstationen in Jefferson Parish im US-Bundesstaat Louisiana konnten durch Einsatz der Flygt Experior einige der beeindruckendsten Ergebnisse vorweisen. In den zwei Jahren seit der Installation von Flygt Experior haben die Pumpen mindestens $20 000 bei den Wartungskosten eingespart und den Energieverbrauch um 60 Prozent gesenkt. 2016 wurde die Reinigungsfunktion der Flygt SmartRun sogar mit dem 2016 RIONED Innovation Award ausgezeichnet.

Rührwerke: Energiekosten um bis zu 50 % senken

Pumpen sind nicht der einzige Bereich, in dem Betreiber von Klärwerken den Energieverbrauch mit innovativer Technologie senken können. Xylem hat kürzlich ein neues Flygt Rührwerk mit integrierter Geschwindigkeitsregelung auf den Markt gebracht, mit dem die Energiekosten um bis zu 50 Prozent gesenkt werden können. Das Flygt 4320 Rührwerk ist mit einem drehzahlvariablen Antrieb (VFD) ausgestattet, mit dessen Hilfe die Lebenszyklus- und Energiekosten minimiert werden können.

Das mittelgroße Flygt Rührwerk 4530 hat zudem in MBBR-Applikationen fantastische Ergebnisse gezeigt. In einer neuen Kläranlage reduziert das Rührwerk den Energieverbrauch um 50 Prozent.

„Wir haben Energieeinsparungen von 50 Prozent verzeichnet – aber ich bin der Ansicht, dass sogar noch mehr eingespart werden kann“, erklärt der technische Leiter der Anlage. „Das bedeutet, dass wir unser ROI noch schneller als erwartet erreichen werden.“

Belüftung: Reduziert den Energieverbrauch einer Anlage um 22 Prozent

Belüftungssysteme stehen für 25 bis 60 Prozent der Energiekosten einer typischen Kläranlage. Zwei Tests in Schweden und den Niederlanden haben gezeigt, dass Xylems Technologien den Energieverbrauch einer Anlage um bis zu 22 Prozent reduzieren können.

In einem Klärwerk in Liberty, New York, konnte durch den Einsatz eines neuen Sanitaire Silver Series Belüftungssystems und eines Flygt Rührwerks von Xylem der Energieverbrauch um 43 Prozent gesenkt werden. Hierdurch werden Einsparungen von mehr als $36 000 pro Jahr und eine zuverlässige Klärung erreicht.

Wasseraufbereitung: innovative Systeme zur Lösung der Wasserknappheit

Xylems Lösungen zur Wasseraufbereitung helfen vielen Regionen und Ländern, sich auf eine sichere Zukunft vorzubereiten. In Silicon Valley in Nordkalifornien helfen Xylems Wedeco UV-Systeme, täglich mehr als 30 000 m3 Wasser aufzubereiten. Eine Abwasseraufbereitungsanlage in Los Angeles wird eine Wedeco Lösung einsetzen, um täglich fast 45 500 m3 hochgradig gereinigtes Wasser zu produzieren und um somit die Abhängigkeit von importiertem Trinkwasser zu reduzieren.

In Kuwait hat Xylem vor Kurzem den Auftrag erhalten, bei der Erweiterung einer der größten Abwasseraufbereitungsanlagen der Welt mitzuhelfen. In einer neuen Lösung für Singapur wird Xylems Wedeco UV-Desinfektionslösung eingesetzt, um täglich weitere 190 000 m3 aufbereitetes Wasser bereitzustellen.

Energieprüfungen: Finden Sie heraus, wo Sie Energie sparen können

Zusätzlich zur Lieferung von hochmoderner Technologie kann Xylem Energieprüfungen durchführen, um Kunden zu helfen, herauszufinden, wo und wie die Effizienz verbessert werden kann. In einer Pumpstation in Schottland half eine Xylem TotalCare Energieprüfung, die Betriebskosten der Anlage um 82 Prozent zu senken.

Artikelserie

Im Fokus: Herausforderungen für öffentliche Versorgungsunternehmen Heute und Morgen

Jetzt lesen

Melden Sie sich für unseren Newsletter an

Newsletter