Xylem Mietpumpen sorgen für schnelle Entwässerung

Bei einem großen Bauprojekt in Mainz kamen kürzlich Xylem Mietpumpen bei einer Umleitungslösung zum Einsatz. Die Pumpen wurden innerhalb kürzester Zeit geliefert und arbeiteten zuverlässig.

Im Zuge des Neubauprojekts auf dem Lerchenberg in Mainz werden derzeit 111 Wohnungen auf sechs Gebäude verteilt errichtet. Der besondere Fokus liegt hier im Bereich Barrierefreiheit, und zwölf der Wohnungen wurden rollstuhlgerecht umgesetzt.

Während des Baus des Gebäudekomplexes unter Leitung des Generalunternehmers Ed. Züblin AG musste zur Ableitung des Regenwassers ein neuer Anschluss an die öffentliche Kanalisation geschaffen werden. Diese temporäre Lösung war sowohl für das Bauprojekt als auch für die bestehenden Gebäude in der Umgebung erforderlich, zu denen eine Polizeiwache gehört.

MELDEN SIE SICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN

Xylem liefert zeitnah Umleitungslösung

Nachdem sich Züblin einen Überblick über das System verschafft hatte, wurde eine Pumpenleistung von 500 l/s für die Dauer des Bauprojekts festgelegt. Aufgrund von früheren Erfahrungen und der langjährigen Geschäftsbeziehung entschied sich Züblin, Xylems Mietpumpenservice in Großostheim mit der Lieferung einer Lösung zu beauftragen.

Auch hier konnte Xylem wieder einmal seine Effizienz durch sein schnelles Reagieren auf die Anforderungen großer Bauprojekte unter Beweis stellen. Vom Zeitpunkt der Anfrage bis zur Installation der temporären Umleitung konnte durch Xylems schnelles Handeln innerhalb kürzester Zeit eine komplette Lösung, bestehend aus Pumpen, Steuerungen und Rohrleitungen, installiert werden.

Die Wahl fiel auf zwei BIBO Pumpen

bibo-dewatering

Auf Grundlage der definierten, maximalen Pumpenleistung wurden zwei Flygt BIBO 2250 Pumpen mit einer berechneten Leistung von 250 l/s installiert.

Für Notfälle wurde eine dritte Pumpe auf der Baustelle deponiert, und zur Umleitung wurden fast 400 m verzinktes Stahlrohr verlegt.

ABONNIEREN SIE IMPELLER

 

Artikelserie

Im Fokus: Herausforderungen für öffentliche Versorgungsunternehmen Heute und Morgen

Jetzt lesen

Melden Sie sich für unseren Newsletter an

Newsletter