Des pompes d’irrigation permettent une économie d’énergie de 60 % sur un parcours de golf

Un parcours de golf de championnat de 27 trous est encore plus durable aujourd’hui grâce à l’installation récente de pompes Lowara. Après un an d’utilisation, les pompes d’irrigation ont réduit la consommation énergique de 60 % comparé au système précédent.

Le Golf della Montecchia accueille régulièrement de grands événements de golf, tels que le Challenge Tour et l’Alps Tour. Le club de golf se situe à Padoue, Italie, à quelques kilomètres de Venise. Il cherche à offrir une expérience de qualité supérieure, avec un parcours plat, technique incluant des obstacles d’eau difficiles. Le système de drainage innovant du parcours permet aussi de jouer même en cas de mauvais temps.

La maintenance optimale du parcours de golf de championnat requiert une planification rigoureuse. Plus de 1 200 arroseurs rotatifs sont cachés sous terre et raccordés les uns aux autres pour constituer un réseau savamment orchestré. Le gazon doit recevoir la bonne quantité d’eau au bon moment de la journée, des paramètres qui varient considérablement en fonction de la saison et du temps.

Un engagement de longue date en faveur de l’environnement

Le Golf della Montecchia est depuis longtemps soucieux de préserver et d’améliorer les ressources naturelles à sa disposition. En 2000, il a rejoint le Programme européen de certification environnementale « Committed to Green ». Ce programme souligne le rôle positif que le golf peut avoir sur l’environnement et la communauté, en particulier lorsque les recommandations relatives au développement durable sont suivies.

L’une des premières mesures prises par le parcours de golf a été l’informatisation de son système d’irrigation. Des économies d’eau et d’énergie ont ainsi été réalisées grâce à une distribution plus calibrée. Le Golf della Montecchia a également réduit son utilisation de produits chimiques afin de préserver l’environnement.

En 2004, le club a commencé à travailler avec le Certes de l’université de Pise et avec la section Gazons de la Fédération italienne de golf sur les espèces macrothermes, essences de gazon adaptées aux climats tempérés chauds. Par rapport aux espèces traditionnelles, ce type de gazon requiert moins d’eau (jusqu’à 50 % en moins). En 2007, le club s’est vu décerné une « Attestation de Mérite » de la part du Comité Technique Scientifique du projet « Committed to green » pour ses travaux.

En 2012, le club a introduit la Bermuda sur les fairways et les tees afin de diminuer considérablement la consommation d’eau, de fertilisants et de pesticides. Le gazon Bermuda a permis au Golf della Montecchia de réduire sa consommation hydrique de 60 %, celle d’herbicides de 80 %, et d’éliminer totalement les fongicides et les insecticides.

Optimisation des pompes d’irrigation

Récemment, le club de golf s’est engagé dans le processus de refonte de son système d’irrigation complexe. L’objectif est de continuer à réduire la consommation d’eau et d’électricité. La première étape a consisté à remplacer ses pompes d’irrigation.

Les pompes Lowara de Xylem ont été choisies non seulement pour leurs excellentes caractéristiques de performance mais aussi pour l’assistance offerte par les experts techniques de Xylem. La société Canella & Vigo Srl a été chargée de remplacer les neufs anciennes pompes du parcours de golf par six pompes Lowara.

L’unité de pompage comprend six pompes verticales multi-étages de la série Lowara e-SV, dont quatre serviront à un usage régulier, une fera office de pompe de rechange et la dernière sera utilisée pour des besoins plus faibles en eau et pour l’hiver. Chaque pompe est dotée d’un système de contrôle intelligent HYDROVAR qui s’adapte précisément à la demande en eau extrêmement variable.

Ce puissant système de pompage répond efficacement aux besoins des 1 200 arroseurs rotatifs répartis tout au long du parcours. Après un an d’utilisation, le nouveau système a permis de réduire la consommation énergétique de 60 % comparé à l’installation précédente, pour une consommation d’eau équivalente.

Visite virtuelle de l’usine Lowara :

Série d’articles

Zoom : les défis d’aujourd’hui et de demain pour les collectivités locales

Lire

Abonnez-vous à notre newsletter

Newsletter