Nos clients réduisent de 20 % à 60 % leurs coûts énergétiques liés à l’eau et aux eaux usées

Selon une idée reçue très répandue, les solutions avancées de pompage et de traitement coûteraient plus cher. Les clients de Xylem découvrent, au contraire, qu’une technologie durable leur permet de réduire le coût global de leurs opérations. Découvrez comment les clients de Xylem tirent profit de solutions innovantes pour le pompage, l’agitation, l’aération, la réutilisation de l’eau et les audits énergétiques.

Pompage : une réduction des dépenses énergétiques pouvant atteindre 60 %

La réduction des coûts constitue souvent un défi important pour les stations d’épuration et de pompage. C’est pourquoi Xylem a conçu la solution révolutionnaire Flygt Experior. Grâce à sa conception anti-colmatage, les interventions et maintenances non prévues sont réduites. De plus, la technologie SmartRun garantit que la pompe fonctionne toujours au débit optimal. Tout ceci permet de réaliser des économies d’énergie et d’entretien importantes.

À la gare de fret de l’aéroport d’Heathrow, Flygt Experior a permis de réduire la consommation énergétique d’une station de pompage de 50 % sur cinq ans. Près de Cagliari, en Italie, une station d’épuration a mis en œuvre une solution Flygt Experior qui a diminué la consommation d’énergie de 35 %. La même solution a réduit de 27 % la consommation d’une autre station de traitement des eaux usées italienne.

Les stations de pompage des eaux usées de la paroisse de Jefferson, en Louisiane, ont enregistré les résultats les plus impressionnants avec Flygt Experior. Installées depuis deux ans, les pompes ont permis d’économiser au moins 20 000 $ en maintenance et ont réduit la consommation énergétique de 60 %. En 2016, la fonction de nettoyage de Flygt SmartRun a même remporté le prix de l’innovation RIONED.

Agitation : une diminution des dépenses énergétiques pouvant atteindre 50 %

Le pompage n’est pas le seul domaine dans lequel les exploitants peuvent réduire leur consommation énergétique grâce à des technologies innovantes. En effet, Xylem a récemment mis sur le marché un nouvel agitateur Flygt avec régulateur de vitesse intégré capable de diviser par deux les dépenses d’énergie. L’agitateur Flygt 4320 est équipé d’un dispositif de contrôle à fréquence variable permettant de réduire au minimum les coûts du cycle de vie et les dépenses énergétiques.

L’agitateur de taille moyenne Flygt 4530 a également donné des résultats impressionnants sur les procédés MBBR. Sur un nouveau système de traitement des eaux usées, l’appareil a permis de diminuer la consommation d’électricité de 50 %.

« Nous avons constaté une économie d’énergie de 50 %, mais je pense qu’il est possible d’augmenter ce chiffre, affirme le directeur technique de l’usine. Ce qui veut dire que notre retour sur investissement sera atteint beaucoup plus tôt que prévu. »

Aération : une baisse de la consommation énergétique de 22 %

Dans une station de traitement des eaux usées, les systèmes d’aération représentent en moyenne 25 % à 60 % des dépenses d’énergie. Deux essais effectués récemment en Suède et aux Pays-Bas montrent que la consommation énergétique d’une station peut être réduite de 22 % grâce aux technologies de Xylem.

Dans la station d’épuration de Liberty, dans l’État de New York, un nouveau système d’aération Sanitaire, associé à un agitateur Flygt de Xylem, a permis de réduire la consommation d’énergie de 43 %. L’installation a ainsi réalisé une économie annuelle de plus de 36 000 $, tout en bénéficiant d’un traitement plus stable.

Réutilisation de l’eau : des solutions innovantes pour répondre à la pénurie d’eau

Grâce aux solutions de recyclage de l’eau de Xylem, beaucoup de régions et de pays préparent un avenir plus serein. Dans la Silicon Valley, en Californie du Nord, les systèmes UV Wedeco de Xylem permettent de recycler trente millions de litres d’eau par jour. À Los Angeles, une usine de récupération d’eau fera appel à la solution Wedeco pour fournir 45 millions de litres d’eau purifiée par jour, réduisant ainsi la dépendance aux sources d’eau potable importée.

Au Koweït, Xylem a récemment remporté un contrat pour participer à l’agrandissement de l’une des plus grandes usines de récupération d’eau au monde. Dans le cadre d’une nouvelle solution conçue pour Singapour, le système de désinfection UV Wedeco de Xylem fournira 190 millions de litres d’eau recyclée par jour.

Audits énergétiques : déterminer comment vous pouvez économiser de l’énergie

Xylem ne se contente pas de fournir des technologies de pointe. L’entreprise peut également réaliser des audits énergétiques pour aider ses clients à déterminer comment augmenter leur rendement. Dans une station de pompage écossaise, un audit TotalCare de Xylem a permis de réduire les coûts d’exploitation de 82 %.

Série d’articles

Zoom : les défis d’aujourd’hui et de demain pour les collectivités locales

Lire

Abonnez-vous à notre newsletter

Newsletter