Les pompes pour petits débits d’eaux usées Flygt désormais équipées de l’hydraulique Adaptive-N

Xylem a lancé une nouvelle gamme de pompes à petits débits équipées de sa technologie brevetée Adaptive-N™, conçue pour éviter les colmatages. Pour cela l’entreprise a créé la Flygt 3069, une nouvelle pompe eaux usées de pointe qui garantit un pompage continu sans colmatage même dans les conditions les plus difficiles.

« La technologie de pointe Adaptive-N de Xylem a été développée et conçue grâce à des années d’expérience dans le pompage d’eaux usées très chargées, explique Ola Wagner, chef de produit pour les gammes de petites pompes Flygt. À présent, grâce à cette évolution de la gamme de pompes petits débits, nos clients peuvent bénéficier d’un pompage fiable, sans colmatage, sur diverses applications d’eaux usées. »

Une baisse de la consommation d’énergie pouvant atteindre 25 %

En plus d’offrir une fiabilité maximale grâce à sa fonctionnalité d’autonettoyage, l’hydraulique Adaptive-N de Flygt diminue la consommation d’énergie de 25 % par rapport aux pompes classiques. Cette roue innovante de la nouvelle gamme de pompe est disponible dans trois matériaux différents : fonte, fonte au chrome et acier inoxydable.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

La nouvelle pompe Flygt 3069 est unique en son genre, puisqu’elle offre la technologie anti-colmatage reconnue de Xylem pour des petites applications de pompage, dès le DN 50. Il est également possible d’y ajouter une roue vortex et une hydraulique broyeuse. La pompe 3069 est polyvalente et peut être installée de quatre manières différentes pour s’adapter aux besoins de l’application. Cette conception modulaire et adaptable réduit également les coûts de stockage.

Une technologie anti-colmatage utilisée sur 500 000 installations

La technologie autonettoyante N de Flygt a été commercialisée en 1997 ; elle a été testée et éprouvée sur le terrain dans plus de 500 000 installations à travers le monde. La technologie brevetée Adaptive-N, conçue à partir de la technologie N éprouvée, a été lancée en 2009.

Les produits Flygt de Xylem offrent des performances exceptionnelles et sont rentables, comme l’a prouvé leur utilisation sur des applications telles que les eaux usées, les eaux pluviales, les boues, les effluents industriels, l’eau brute et les eaux de refroidissement.

Comment la technologie Adaptive-N fonctionne-t-elle ?

Lorsque des solides comme les matériaux fibreux et les déchets modernes pénètrent dans une pompe classique, ils ont tendance à rester coincés sur les bords d’attaque de la roue. L’accumulation de matières réduit le rendement de la roue, ce qui entraîne des interventions de maintenance imprévues et une consommation d’énergie accrue. La technologie Adaptive-N résout ce problème en deux étapes :

Étape 1 : La plupart des solides entrant dans la pompe passent à travers les aubes de la roue. Si un objet s’accroche sur le bord d’attaque de l’une des aubes, il sera orienté vers l’extérieur de la roue et évacué, grâce au guide pin et à la rainure de dégagement insérés dans la volute.

Étape 2 : Si les eaux usées présentent des objets volumineux, la roue Adaptive-N se déplace si besoin axialement vers le haut, permettant le passage de ces gros solides sans encombre.

En savoir plus sur la gamme de pompes compactes Flygt.

ABONNEZ-VOUS À IMPELLER

 

Série d’articles

Zoom : Technologies intelligentes de gestion de l’eau

Lire

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER