Le nouveau système Hydrovar réduit la consommation d’énergie de 70 %

Xylem a lancé la cinquième génération d’Hydrovar, un système de régulation à vitesse variable pour les pompes, qui permet de réduire de 70 % la consommation d’énergie des appareils. Le système de régulation intelligent s’adapte à la demande. Les utilisateurs économisent ainsi de l’argent et de l’énergie tout en bénéficiant de performances optimales.

Le nouvel Hydrovar peut gérer des systèmes contenant jusqu’à huit pompes. Grâce à sa fonctionnalité multimaître, chaque pompe peut prendre le contrôle si des unités ou des capteurs ne sont pas actifs. Le système de surpression continue garantit une pression de l’eau fiable sur différentes applications résidentielles, industrielles et commerciales.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

« Le variateur de vitesse constitue l’un des principaux composants d’un système de pompage, explique Giorgio Sabbatini, directeur de l’unité opérationnelle Global Commercial Building Services chez Xylem. Il garantit le rendement opérationnel et énergétique et permet aux propriétaires et aux exploitants des bâtiments de gagner du temps et de faire des économies. Cette nouvelle génération d’Hydrovar a été conçue comme un système de régulation avancé offrant plus de possibilités. »

Des dépenses énergétiques et des coûts d’exploitation plus faibles grâce à Hydrovar

L’utilisation d’Hydrovar sur une pompe existante permet de réaliser d’importantes économies d’énergie, notamment avec des charges partielles. Il peut être installé sur tous les moteurs de pompe asynchrones standard compatibles avec un variateur de vitesse.

« Très souvent, les systèmes de pompage sont surdimensionnés pour l’application et consomment plus d’énergie que nécessaire lors d’opérations standard, ajoute M. Sabbatini. La cinquième génération d’Hydrovar adapte la vitesse du moteur à la demande du système, ce qui permet de réduire les dépenses énergétiques et les coûts d’exploitation. De plus, la fonctionnalité de mise en route et d’arrêt progressifs du moteur permet de réguler la pression en fonction des exigences du système, ce qui allonge considérablement la durée de vie des équipements. »

Une installation simple

La cinquième génération d’Hydrovar est conçue pour s’adapter aux installations nouvelles et anciennes. Un faisceau de câblage a été ajouté pour faciliter l’accès aux câbles tout en protégeant les composants électroniques de l’unité. Le système de montage sans outil simplifie également le processus d’installation.

Aucun adaptateur spécifique n’est nécessaire pour le montage direct d’Hydrovar, disponible pour les appareils de 0,55 kW à 22 kW. La mise à niveau des systèmes est ainsi efficace, simple et peu coûteuse.

Des systèmes plus durables grâce à Hydrovar

L’usure due aux opérations courantes est réduite grâce aux fonctionnalités innovantes d’Hydrovar. Ainsi, le logiciel de commande avancée du moteur allonge la durée de vie de l’équipement en réduisant la chaleur.

Hydrovar comprend également un filtre de distorsion harmonique totale de l’intensité (THDi) qui augmente la durée de vie totale des équipements connectés au même réseau et évite la surchauffe des câbles sans qu’il soit nécessaire de faire appel à des filtres réacteurs.

ABONNEZ-VOUS À IMPELLER

Série d’articles

Zoom : les défis d’aujourd’hui et de demain pour les collectivités locales

Lire

Abonnez-vous à notre newsletter

Newsletter