Flygt Concertor reduz uso de energia no aeroporto de Heathrow à metade

O Flygt Concertor, o primeiro sistema de bombeamento de águas residuais do mundo com inteligência integrada, resolveu problemas crônicos de entupimento na estação de bombeamento do aeroporto de Heathrow e reduziu o uso de energia em 53%.

O aeroporto de Heathrow de Londres é um dos mais movimentados da Europa, atendendo a mais de 200.000 passageiros por dia e com uma média de 1.200 voos que aterrissam e decolam no aeroporto todos os dias. O departamento de serviços de água do aeroporto de Heathrow gerencia uma ampla rede de 120 estações de bombeamento e é cliente da Xylem há 25 anos.

O desafio: dificuldade para bombear resíduos

A unidade de saneamento da área central, adjacente ao terminal 1, é uma estação que recebe os resíduos dos banheiros das aeronaves, que contêm um alto nível de sólidos não-biológicos, inclusive vários materiais plásticos, lencinhos umedecidos, fraldas e tecidos. O material fibroso pode ser difícil de bombear, pois pode ficar facilmente preso no impulsor e bloquear parcialmente a bomba. Isso pode levar a um maior consumo de energia e, no pior dos casos, a um bloqueio total da bomba.

Essa desafiadora aplicação de águas residuais causava entupimentos regulares e exigia uma atividade operacional considerável na fossa para tentar mantê-la limpa.

flygt-concertor-heathrow-case-2

“Normalmente, temos de lidar com dois ou três problemas de entupimento durante um período de três meses”, conta Ian Jolly, especialista em sistemas para água do departamento de serviços de água do aeroporto de Heathrow. “Também estávamos acostumados a ver uma camada de gordura e depósitos de material acumulados nas paredes da fossa, assim como resíduos flutuantes. Isso era um desafio muito duro para as bombas de águas residuais que tínhamos, as quais precisávamos desentupir frequentemente.”

Flygt Concertor: tecnologia integrada sem entupimentos

O aeroporto de Heathrow precisava de uma solução que pudesse resolver os custos operacionais e problemas ambientais causados pelos resíduos dos banheiros das aeronaves. Como um cliente fiel, a equipe do Heathrow confiou na experiência da Xylem em resolver esses problemas especialmente desafiadores e concordou em testar o Flygt Concertor, um novo sistema de bombeamento de águas residuais com inteligência integrada.

ASSINE NOSSO BOLETIM

“Tínhamos usado várias tecnologias Flygt ao longo dos anos e vimos que a equipe Flygt estava muito aberta a ouvir nossas necessidades, sempre disposta a encontrar uma solução para nosso desafio particular”, afirma Ian Jolly.

O Flygt Concertor combina recursos de limpeza de fossa e tubulação incorporados em uma única solução integrada, capaz de lidar tanto com os resíduos flutuantes como com a sedimentação nos tubos. Além disso, a função de limpeza da bomba, em conjunto com a hidráulica-N adaptivel, detecta e resolve com eficiência o entupimento causado por resíduos grandes.

A integração de recursos inteligentes e tecnologia de última geração tornam o Flygt Concertor um sistema de bombeamento de águas residuais único. Após a instalação na unidade de saneamento da área central do Heathrow em novembro de 2015, Ian Jolly ficou impressionado com os resultados.

“Desde a instalação do Concertor, não tivemos nenhum entupimento sequer e a fossa continua limpa, sem acúmulo de gordura”, diz Jolly. “Além da tranquilidade – que realmente não tem preço –, isso proporciona uma grande economia de cerca de 87,5% dos custos anuais de limpeza e manutenção.”

O sistema de bombeamento busca oferecer uma confiabilidade comprovada com o mais baixo custo total de propriedade. No caso da estação de bombeamento da unidade de saneamento da área central, a economia de energia é de até 53%.

A função Energy Minimizer, em conjunto com a patenteada hidráulica-N adaptive e o motor de eficiência IE4, automaticamente garantem que todas as bombas funcionem em seu nível de serviço mais eficiente. Além disso, como não há necessidade de ventilação, resfriamento ou aquecimento dos gabinetes, os clientes obtêm uma economia de energia considerável no ciclo de vida total do sistema.

Desenho compacto e com mais recursos

O Flygt Concertor é a prova de que tecnologias novas e sofisticadas para o bombeamento de águas residuais não exigem mais componentes nem precisam ser mais complexas. Pelo contrário, esse novo sistema pioneiro é amigável ao usuário e simples de instalar, preparar e operar.

“Graças ao desenho compacto do Concertor, ele coube no lugar disponível na estação de bombeamento, sem necessidade de fazer um investimento extra para ampliar o gabinete. Tanto do ponto de vista estético como prático, o tamanho reduzido do painel é uma grande vantagem”, explica Jolly. “A instalação foi fácil e ele é muito amigável ao usuário.”

ASSINAR A IMPELLER

 

Série de artigos

Em foco: desafios atuais e futuros das empresas públicas

Começar a ler

Assine nosso boletim

Boletim