Adaptive N-teknik nu i kompakta Flygt-avloppspumpar

Xylem har lanserat en ny förbättrad serie kompakta pumpar med den patenterade tekniken Adaptive N™ som är framtagen för att eliminera igensättning. Företaget har också lanserat Flygt 3069, en ny ledande avloppspump som säkerställer kontinuerlig igensättningsfri pumpning under de allra tuffaste förhållandena.

– Xylems toppmoderna Adaptive N-teknik har utvecklats och konstruerats utifrån många års erfarenhet av hur man transporterar utmanande avloppsvatten. I och med lanseringen av den här förbättrade serien kompakta pumpar kan våra kunder dra fördel av tillförlitlig igensättningsfri pumpning i flera avloppsvattentillämpningar, säger Ola Wagner, produktchef för Flygts mindre pumpserier.

Sänker energiförbrukningen med upp till 25 %

Förutom högsta tänkbara driftsäkerhet tack vare de självrensande funktionerna sänker Flygts Adaptive N-teknik även energiförbrukningen med upp till 25 procent jämfört med konventionella pumpar. Den nya pumpseriens innovativa hydrauliska konstruktion finns i tre olika material: hårdjärn, gråjärn och rostfritt stål.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Nya Flygt 3069 är en unik pump i sin klass. Den är utrustad med Xylems kända igensättningsfria teknik i en liten pump med en kapacitet på under 10 kilowatt (kW). Den finns även med de hydrauliska alternativen Vortex och Grinder. 3069-pumpen är flexibel och kan konfigureras för fyra olika installationssätt för att passa olika behov. Denna modulära och anpassningsbara konstruktion minskar även lagerkostnaderna.

Igensättningsfri teknik används i 500 000 installationer

Flygts innovativa självrensande N-teknik introducerades på marknaden 1997 och har prövats och testats på fältet i över 500 000 installationer världen över. Den patenterade Adaptive N-tekniken, som bygger på den ursprungliga väl beprövade N-tekniken, lanserades 2009.

Xylems produkter med det egna varumärket Flygt levererar enastående, kostnadseffektiv prestanda som dokumenterats inom tillämpningar för bland annat avloppsvatten, dagvatten, slam, industriellt spillvatten, råvatten och kylvatten.

Så här fungerar tekniken Adaptive N

När fasta föremål som trådiga fibermaterial och modernt avfall kommer in i inloppet på en konventionell pump tenderar de att fastna på framkanten av pumphjulets skovlar. Dessa ansamlingar minskar pumphjulets effektivitet, vilket resulterar i mer oplanerat underhåll och ökad energiförbrukning. Adaptive N-teknik löser det här problemet genom följande två steg:

Steg 1: De flesta fasta föremål som kommer in i pumpen passerar genom pumphjulet mellan skovlarna. Om ett föremål fastnar på framkanten av en skovel kommer det att glida längs den bakåtlutade formen mot inloppets omkrets.

Steg 2: Det fasta föremålet kommer att glida längs toppen på pumpskoveln i det integrerade avlastningsspåret. Styrstiftet i inläggsringen kommer att trycka bort alla typer av fasta ämnen från mitten av pumphjulet, utmed framkanten och ut via avlastningsspåret. Om skräpet är stort kan Adaptive N-pumphjulet flyttas axiellt uppåt om det behövs så att skräpet kan passera smidigt genom pumpen.

Läs mer om Flygts kompakta pumpserie

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Nyhetsbrev