Pumplösning från Xylem sänker energikostnaderna för mejerikooperativ

Tack vare ett nytt renvattenpumpsystem från Xylem har Laïta, ett stort mejerikooperativ i Frankrike, kunnat öka produktionen, säkerställa hög kvalitet och sänka energikostnaderna.

Den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, och i synnerhet mejeriprodukter, är en av näringslivets grundpelare i nordvästra Frankrike. Mejerikooperativet Laïta finns på sju platser i landet och består av tre mejeriföretag: Even, Terrena och Triskalia. Laïta är specialiserade på hämtning, behandling och marknadsföring av mejeriprodukter för varumärken som Paysan Breton och Régilait.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Laïta bestämde sig nyligen för att utöka sin produktionslinje för mjölkproduktion vid anläggningen i Landerneau. Man behövde en lösning som kunde förse produktionslinjen med vatten för rengöring. Lösningen behövde klara en stor flödesvariation vid konstant tryck och vara så kostnadseffektiv som möjligt. BEI, underleverantör till Laïta, anlitade Xylem för att undersöka, utforma och rekommendera en lösning till projektet.

Fördelen med varvtalsreglerad pumpning

Xylems lösning bestod av två Lowara-tryckstegringsanläggningar utrustade med Hydrovar-styrenheter för varvtalsreglering, vilket gör det möjligt att transportera vatten vid erforderligt tryck och flöde genom hela produktionslinjen.

Genom valet av en lösning med variabelt varvtal fick Laïta även en lösning som var energieffektiv. Lösningen består av en tryckstegringsanläggning med sju pumpar och ytterligare en enhet med fyra pumpar. Med alternativet med variabel varvtalsreglering är det möjligt att pumpa från 10 kubikmeter i timmen till 360 kubikmeter i timmen med ett konstant tryck på 3,5 bar.

Hydrovar-styrenheterna som pumparna är utrustade med ser till att trycket är konstant. Om ett fel skulle uppstå i en pump kopplar Hydrovar automatiskt över till en annan pump. Om ett fel skulle uppstå i Hydrovar kan den koppla förbi sig själv så att pumpen ändå fortsätter gå.

Driftsäkra produkter och lång erfarenhet

Både BEI och Laïta är nöjda med hur framgångsrikt projektet blev och med resultaten efter installationen.

– Eftersom Xylem är experter på pumpning vände vi oss direkt till dem när vi skulle genomföra det här projektet. Deras driftsäkra produkter, tekniska support och teamens lyhördhet är oerhört värdefulla tillgångar, säger Pascal Saint Laurent, BEI:s vd.

Tack vare det nya systemet har Laïtas anläggning kunnat öka sin produktion och uppfylla höga krav på hygien genom att använda modern utrustning av rostfritt stål. Dessutom säkerställer det en utmärkt kvalitet, reglerar vattenförbrukningen och minskar energiförbrukningen och energikostnaderna.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev