Xylem lanserar nya lösningar för avancerad mätteknik och analys på Nordbygg

Xylem Sverige visade upp flera nyheter under Nordbygg som ägde rum den 10 – 13 april i år. Den största nyheten var lanseringen av Sensus som är Xylems nya varumärke för vattenmätning och analys. Sensus erbjuder innovationer inom kommunikationsteknik, avancerad mätteknik, dataanalys och tjänster, bl a Sensus iPERL™ som är nästa generations smarta solid-state-vattenmätare med hög prestanda och inbyggd dubbelriktad kommunikationsmöjlighet. Vattenmätaren ger kunderna möjlighet att koppla upp och få kontroll samt att upptäcka vattenläckor i tid.

Även i år visade Xylem upp sig under temat ”Alla pumpar för hela fastigheten” och lösningar för optimal vattenförsörjning, pumpstationer, cirkulation och läns-dräneringslösningar och vattenmätare presenterades och visades upp för mässans drygt 46 000 besökare. Xylem arbetar aktivt med de övergripande vattenfrågorna och fokus på mässan låg därför på produkter och lösningar som bidrar på ett positivt sätt till dem.

Energieffektiva nyheter för stora och små fastigheter

Den stora nyheten inom energieffektivisering heter Lowara Smart Pump och var också något som visades upp på Nordbygg. Smart Pump är en serie pumpar med permanentmagnetmotor och integrerad pumpstyrning. Genom att tänka bortom enskilda komponenter skapas tillförlitlig prestanda, maximala besparingar och snabb återbetalning. Lowara Smart Pump-serien levererar energieffektivitet på riktigt.

Även Hydrovar frekvensomriktare för optimal pumpdrift presenterades på mässan. Hydrovar är en smart investering som kan minska energiförbrukningen med upp till 70 %. Nu är den femte generationens omriktare här och kan monteras på en mängd olika pumpar. I sortimentet finns även cirkulationspumpar som erbjuder energieffektiv drift, har en tydlig display och snabb installation och både för både stora och små fastigheter.

Kompletta pumppaket för enskilda hushåll

För enskilda hushåll presenterade Xylem kompletta pumppaket dimensionerade för små fastigheters vattenbehov för upp till 140 m djupa brunnar. I paketet ingår borrhålspump, motorkabel, vajer och vajerlås, motorskydd/start samt tejp för att säkra motorkabel och vajer längs slangen.

Smarta avloppspumpar för pumpstationer

Flygt DXG Plus – En riktigt smart tuggerpump för LTA, säljs som en del av vårt populära Compit 900 LTA-paket för lätt trycksatta avlopp. Levereras med helautomatiskt styrsystem/VFD för optimerad pumpdrift utan igensättning med smarta funktioner som sörpling, slupmässig start, rengöringsläge samt vänte- och viloläge.

Lowara Sekamatik – kompakta lösningar med pump och pumpstation i ett – lätta att installera även i trånga utrymmen.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV