智慧水务:污水运输和收集

智慧水务技术在显著提升效率、节省金钱并减少环境影响的同时,还能收集和运输污水。了解印第安纳州南本德(South Bend)如何创建全球最智能的污水系统,将污水溢出现象降低70%。

污水管理人员面临的预算有限挑战日益严峻。他们必须防止污水溢出、最小化维护和能源成本并确保系统与设备高效运作,不会污染环境。

智慧水务技术能提供解决所有这些挑战的解决方案。自优化泵等智能设备能帮助水务管理人员自动提高表现。

当智能设备连上智能网络,水务管理人员可以实时响应紧急事件和运作问题。来自智能网络的数据也能与先进的运算法则相结合,以便实现前瞻性的系统管理。

利用实时数据和分析让水务管理人员做出有关基础设施修理和投资的明智决定,并通过更好地利用资产,来防止溢出。

赛莱默针对污水运输和收集的智能解决方案

飞力Concertor泵是世界上首款集成智能的污水泵送系统,它能感应环境运行状况,实时调整性能,向泵站运营方提供反馈。与传统泵送系统相比,尺寸更小,总拥有成本更低。

赛莱默的云端TotalCare警报监控系统密切关注客户的水务和污水泵站。一旦出现泄漏或其它问题,TotalCare服务团队就会收到警报,随后查明问题所在,并迅速解决。因此客户的成本更低,环境影响更小。

赛莱默旗下品牌EmNet提供的解决方案支持污水收集系统根据暴风雨情况动态地进行调整,并最大化存储容量。解决方案结合了实时监控、分析和控制优化,而成本仅是传统溢出缓解措施的一小部分。

案例:Stierberg污水泵站

智能系统消除堵塞情况,并在九个月内节约了5,400欧元

挑战:由于工厂污水中存在大量杂物,因此奥地利Stierberg污水泵站一直深受堵塞困扰,湿巾、破布和固体物质等大量杂物进入了污水管道系统。堵塞问题太频繁,因此泵站运营方不得不每周清理至少一次。

解决方案和成效:运营方同意试用赛莱默的飞力Concertor。在六个月的试用期间,泵站没有报告过堵塞情况。试用十分成功,Stierberg泵站永久性地安装了飞力Concertor。在Concertor运行的前九个月中,运营方节省了5,400欧元的维护成本。

案例:挪威阿伦达尔的幼儿园

云端解决方案减少了服务成本和污水溢出

挑战:挪威一家幼儿园的地下车库总有污水溢出现象。清理这些污水不仅费时、费钱,并存在污染环境的重大风险。

解决方案和成效:幼儿园决定安装赛莱默的云端TotalCare警报监控系统。有了这个系统,服务团队即刻就能收到警报,并带上适宜的设备,迅速前往现场。赛莱默还解决了泵堵塞的问题,有助于防止今后再发生溢流。

案例:印第安纳州南本德

污水溢出减少了70%,资本支出节省了5亿美元

挑战:印第安纳州南本德的组合下水道系统原本只用于处理大量的污水。2008年前,只要下雨,下水道几乎每次都会溢流,每年还会出现25-30次的污水溢流。

解决方案和成效:2008年,赛莱默旗下EmNet品牌安装了一台数字SCADA实时决策支持系统。这套系统包括152个感应器监控点和13个自动门与自动阀。该系统彻底消除了旱季溢流,并让组合下水道溢流减少了70%以上。这座城市每年节省了150万美元的运行和维护费用,当地河流的大肠杆菌浓度降低了50%,资本支出节省了5亿美元。

系列文章

聚焦:智慧水务技术与管理

开始阅读

订阅我们的新闻通讯