以潜水泵创新引领行业变革

2017年是世界上第一台飞力潜水泵诞生70周年。赛莱默回顾了潜水泵技术这些年取得的进步,并且展望了未来我们还能期待什么。2016年,赛莱默推出世界上第一个集成智能污水泵送系统。了解这项技术将如何得到进一步发展。

我们如何打造创新产品?每个行业的每家公司都会在某个时刻面临这个问题。早在1940年首批飞力泵投产时,我们的设计工程师就开始考虑这个问题。赛莱默长期以来成功的创新之路无疑归功于我们的开发人员的技术专长。不过,成功的创新离不开一个关键要素:了解客户的痛点和关键流程。

正是由于对客户需求的了解,瑞典埃马布达一位名为Sixten Englesson的工程师开始研究如何使用潜水泵排水。Sixten Englesson自上世纪40年代初便担任飞力泵设计工程师,他深知建筑行业的客户需要这种技术。这项认知激励他在1946年开始钻研解决方案和开发原型。

一年后,Englesson于1947年发布世界上第一台潜水排水泵的原型。这项创新将改变整个行业,使数百万人的工作生活变得更轻松,并且帮助企业更智能、更高效地开展工作。

潜水泵发生了多大的变化?

70多年来,赛莱默飞力品牌不断改进潜水污水泵送和搅拌。一路走来的每一步,赛莱默工程师都会问,我们的客户需要解决什么问题?多年来,该公司证明了创新是其DNA的一部分。该公司推出了多项先进技术,包括无堵塞叶轮、智能控制系统和高效泵站。

2016年,赛莱默推出世界上第一个集成智能污水泵送系统,再次创造历史。赛莱默飞力品牌一直专注于开发先进技术来帮助社区更智能、更具可持续性、更高效地开展工作,并且为他们营造更安全的环境。下面介绍了一些帮助赛莱默取得今日成就的故事。

全世界用新型泵做了什么

在1947年拍摄的一张黑白照片中,Sixten Englesson身穿深色西装,一只手插在口袋里,另一只手拿着第一台潜水排水泵的原型“Parrot Cage”。看着这张照片,你肯定猜不到这台潜水泵的用途。该潜水泵为加拿大运河排水,在非洲淘金,并且帮助从瑞典海底捞出一艘拥有330年历史的军舰。

Englesson的泵有何不同?在发明这款泵之前,从矿井中抽水或为工地排水必须将泵放在地面。这需要用到很多软管和平台,并且还得不断移动。泵经常会烧坏或被水淹没。很多泵与电机分开放置,占用了更多空间。

订阅我们的新闻通讯

虽然上世纪20年代就已推出清水潜水泵,但它们在较为艰苦的条件下无法运行。Englesson在这款潜水泵的基础上有所创新,采用双机械密封来保护电机。他还对泵进行了改造,通过输送介质来冷却电机。改良后的飞力B泵于1948年面市,并且很快就接到了来自世界各地的订单。

每个人都希望污水泵送变得更简单

飞力B泵的成功促使Englesson开始研究污水潜水泵。如果说排水是一项挑战,那么输送污水更具挑战性,因为介质是不可预测的。但Englesson萌生了一些能改变另一个行业的想法。

近10年后,飞力C泵于1956年推出,其很多功能节省了时间、空间和金钱。这是世界上第一台潜水污水泵。为了容纳污水,该泵需要更大的通过口,但主要创新是其自锁连接。工作人员只需把泵降低一些,便会自行连接。由于电机被整合进泵中,泵站也变小很多。这些特点降低了总投资成本。

不断成长的创新精神

Englesson的好奇心不仅限于泵,他对水产和鱼类养殖也很感兴趣。当他最终为了别的追求离开公司时,其创新精神仍在。在接下来的几十年里,飞力继续通过新技术和卓越创新来解决客户所面临的挑战。

上世纪90年代,工程师们发现一个亟需解决的严重问题:泵叶轮堵塞。每次发生污水泵堵塞,维护人员就必须前去疏通,不仅花费大,还浪费时间。更别提溢流问题和环境风险了。

为了解决这个问题,飞力于1997年推出第一台N泵。该泵采用无堵塞液压设计(名为N技术),可防止堵塞并减少计划外的维护成本。20年后,工程师们于2009年推出Adaptive N叶轮,进一步改进了这项设计。该叶轮向上移动,使较大的物体和垃圾得以通过。通过这些创新,赛莱默的客户现在可以期待无堵塞、高效率的污水泵送。

打造完美泵站

但还有许多事情要做。数十年来,很多泵站只不过是混凝土地面上的平底洞罢了。赛莱默的飞力工程师开始研究站内泵坑的形状对污水流量的影响。他们发现正确设计泵站底部的形状能减少不必要的沉积,从而大大提高效率,无需清洁。

1997年,飞力TOP泵站问世,该预先装配好的泵站解决方案具有卓越的性能。该泵站的设计增加了湍流,让更多固体能够从泵坑中排出。这最大限度地减少了泵下的残留物,在下一个泵周期即可移除。TOP泵站易于安装,其紧凑的设计也无需占用太多空间。

 打造全世界最智能的泵

从Sixten Englesson研发出第一台潜水排水泵至今,赛莱默的工程师们一直在接受最艰巨的挑战,为的是让客户的工作变得更简单。2016年,他们又研发出世界上第一个集成智能污水泵送系统——飞力Concertor。该智能系统能感知环境作业条件、实时调整性能并向泵站操作员提供反馈。

飞力Concertor还给泵送系统带来了前所未有的灵活性。该系统的性能曲线潜力无穷,并且已预先装配好,节省了安装时间和成本。

该系统在一个集成解决方案中将内置泵坑和管道清洁功能相结合,能解决漂浮物以及管道沉积问题。这种泵清洁功能,加上Adaptive N液压技术,能有效发现并解决大垃圾堵塞问题。

总的来说,飞力Concertor简化了泵送、清洁和维护,同时根据实时条件优化性能,降低能耗。该系统还具有可升级性,这意味着,运营方可在不损失初期投资的情况下,增添新功能。由于飞力Concertor能适应不同的环境,这就减少了满足所有应用所需的泵机种类。

全球客户正受益于飞力Concertor的创新功能。在2015至2016年间大约六个月的时间里,英国希思罗机场中央卫生单元的一个泵站每年的清洁维护成本节省了约87%。同样地,美国圣坦曼尼郡的一个泵站从2015年8月开始试用Concertor,由于非高峰期耗电量有所减少,每月能源成本节省1000美元

潜水泵系统的未来

 赛莱默工程师还在一如既往地问这样一个问题:我们的客户需要解决什么问题?从全球城市化趋势、不断上涨的能源成本和日益老化的基础设施来看,存在很多迫切的挑战。但也有全新的解决方案。

随着物联网和大数据的兴起,各个城市和公司正在以前所未有的方式连接设备和系统。这带来了新的机遇和挑战。联网能提高效率和降低成本,但也大大增加了生成的数据量。在污水行业,公用事业公司将需要新的解决方案来连接设备和系统,以及管理和分析他们所产生的数据。

2016年,赛莱默收购智能仪表、网络技术与先进数据分析解决方案领域的全球领导者Sensus。赛莱默现在正与Sensus合作,将智能产品和分析整合进污水系统,最大限度地降低客户的生命周期成本。

举例来说,计划外维护是导致公用事业公司设备成本增加的主要因素之一。那如果能避免计划外维护呢?在传统监控系统中,当发生溢流时,会触发警报,并出动维护人员。而该系统通过收集和分析数据,可以使用预测分析来防止溢流发生。

赛莱默也在研究创新的污水业务模式,将所有泵和重要设备都连接到云上。运营方不用再为如何了解和监控每个泵的确切状况而烦心。泵送系统将被远程监控,赛莱默的专家使用数据分析来确保最佳性能和预防性维护。

过去那些年,Sixten Englesson设想了如果将泵放在矿井底部能解决什么问题。如今,赛莱默则在设想将整个泵送系统放到云上能为客户解决哪些问题。

订阅MAKING WAVES

系列文章

聚焦:智慧水务技术与管理

开始阅读

订阅我们的新闻通讯