Clientes reduzem custo energético de água e águas residuais em 20 a 60%

Há uma ideia errada comum de que as soluções avançadas de bombeamento e tratamento custarão mais para os clientes. O que os clientes da Xylem estão descobrindo, no entanto, é que a tecnologia sustentável realmente diminui seus custos gerais. Continue lendo para saber como os clientes da Xylem estão beneficiando-se com soluções inovadoras de bombeamento, mistura, aeração, reutilização da água e auditorias energéticas.

Bombeamento: redução dos custos energéticos em até 60%

A minimização dos custos é, com frequência, um grande desafio para as estações de bombeamento e tratamento de águas residuais. Para ajudar a resolver esse desafio, a Xylem desenvolveu a revolucionária Flygt Experior. Seu desenho à prova de entupimentos reduz a manutenção não planejada e as chamadas de emergência, e sua tecnologia SmartRun garante que a bomba somente opere na medida necessária. Tudo isso significa uma economia considerável de energia e custos de manutenção.

No centro de carga do aeroporto de Heathrow, a Flygt Experior reduziu o consumo de energia de uma estação de bombeamento em 50% em um período de cinco anos. Uma estação de tratamento de água no subúrbio de Cagliari, na Itália, implementou uma solução Flygt Experior que reduziu o consumo de energia em 35% e, em outra estação de tratamento de águas residuais italiana, em 27%.

As estações de bombeamento de águas residuais da Paróquia de Jefferson, no estado norte-americano de Louisiana, apresentaram alguns dos resultados mais impressionantes com a Flygt Experior. Nos dois anos desde a instalação da Flygt Experior, as bombas economizaram pelo menos 20 mil dólares em custos de manutenção e reduziram o consumo de energia em 60%. Em 2016, a função de limpeza da Flygt SmartRun ganhou o Prêmio de Inovação RIONED 2016.

Mistura: redução dos custos energéticos em até 50%

O bombeamento não é a única área na qual os operadores de estações podem reduzir o uso de energia com tecnologia inovadora. Recentemente, a Xylem lançou um novo misturador Flygt com ajuste de velocidade incorporado que pode reduzir os custos energéticos em até 50%. O misturador Flygt 4320 vem com um acionamento de frequência variável integrado (VFD) que torna possível minimizar os custos do ciclo de vida e os custos energéticos.

O misturador Flygt 4530 de tamanho médio também apresentou resultados impressionantes em aplicações de MBBR. Em um novo sistema de tratamento de águas residuais, o misturador reduziu o consumo de energia em 50%.

“Observamos uma economia energética de 50%, mas acredito que a economia pode ser maior”, afirma o diretor técnico da estação. “Isto significa que nosso retorno sobre o investimento ocorrerá ainda antes do esperado”.

Aeração: redução do consumo energético de uma estação em 22%

Os sistemas de aeração compreendem entre 25 e 60% dos custos energéticos de uma estação de tratamento de águas residuais normal. Dois testes realizados na Suécia e na Holanda demonstraram que as tecnologias da Xylem podem reduzir o consumo energético de uma estação em até 22%.

Na estação de tratamento de águas residuais de Liberty, no estado de Nova York, um novo sistema de aeração Sanitaire Silver Series e um misturador Flygt da Xylem reduziram o consumo de energia em 43%. Isso levou a uma economia anual de mais de 36 mil dólares, além de proporcionar um tratamento mais estável.

Reutilização da água: soluções inovadoras para resolver a escassez de água

As soluções de reutilização da água da Xylem estão ajudando muitas regiões e países a se prepararem para um futuro mais seguro. No Vale do Silício, no norte da Califórnia, os sistemas de UV Wedeco da Xylem ajudam a reciclar mais de 30 milhões de litros de água por dia. Uma estação de recuperação de águas de Los Angeles usará uma solução Wedeco para fornecer mais de 45 milhões de litros de água altamente purificada por dia, reduzindo, assim, a dependência em relação ao abastecimento importado de água potável.

No Kuwait, a Xylem recentemente ganhou uma licitação para ajudar a ampliar uma das maiores instalações de recuperação de águas do mundo. Em uma nova solução para Cingapura, a solução de desinfecção por UV Wedeco ajudará a fornecer outros 190 milhões de litros de água recuperada por dia.

Auditorias energéticas: descobrindo onde você pode economizar energia

Além de fornecer tecnologia de última geração, a Xylem também pode realizar auditorias energéticas para os clientes a fim de descobrir onde a eficiência pode ser aumentada. Em uma estação de bombeamento na Escócia, uma auditoria TotalCare da Xylem ajudou a reduzir os custos operacionais em 82%.

Série de artigos

Em foco: Tecnologia e gestão inteligentes da água

Começar a ler

ASSINE NOSSO BOLETIM